제품 그룹
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
K1839

스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
스테인리스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.

센서 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
정보:브레이싱 부품은 K0638에 맞게 조정되었습니다.
상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <3500 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -25° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
이용:상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
안전:상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱은 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.도면 설명:
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함
C형: 나사산 및 시작 콘 포함
D형: 매끈함

1) LED

BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D2D3HH1H2H3LTT1SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1839.1031011A전산 나사스틸3M10x1-312--4277435 요청 시
K1839.1041011A전산 나사스틸4M10x1-312--4277445 요청 시
K1839.1051211A전산 나사스틸5M12x1,5-315--42711455 요청 시
K1839.1061211A전산 나사스틸6M12x1,5-315--42711465 요청 시
K1839.1081611A전산 나사스틸8M16x1,5-320--42715,5685 요청 시
K1839.1101611A전산 나사스틸10M16x1,5-320--42715,56105 요청 시
K1839.1122011A전산 나사스틸12M20x1,5-325--427196125 요청 시
K1839.1162411A전산 나사스틸16M24x2-332--427258165 요청 시
K1839.11031011A전산 나사스테인레스 스틸3M10x1-312--4277435 요청 시
K1839.11041011A전산 나사스테인레스 스틸4M10x1-312--4277445 요청 시
K1839.11051211A전산 나사스테인레스 스틸5M12x1,5-315--42711455 요청 시
K1839.11061211A전산 나사스테인레스 스틸6M12x1,5-315--42711465 요청 시
K1839.11081611A전산 나사스테인레스 스틸8M16x1,5-320--42715,5685 요청 시
K1839.11101611A전산 나사스테인레스 스틸10M16x1,5-320--42715,56105 요청 시
K1839.11122011A전산 나사스테인레스 스틸12M20x1,5-325--427196125 요청 시
K1839.11162411A전산 나사스테인레스 스틸16M24x2-332--427258165 요청 시
K1839.2031011B나사산 및 플랜지 포함스틸3M10x1-3151210,54277-115 요청 시
K1839.2041011B나사산 및 플랜지 포함스틸4M10x1-3151210,54277-115 요청 시
K1839.2051211B나사산 및 플랜지 포함스틸5M12x1,5-3151210,542711-135 요청 시
K1839.2061211B나사산 및 플랜지 포함스틸6M12x1,5-3151210,542711-135 요청 시
K1839.2081611B나사산 및 플랜지 포함스틸8M16x1,5-3201513,542715,5-175 요청 시
K1839.2101611B나사산 및 플랜지 포함스틸10M16x1,5-3201513,542715,5-175 요청 시
K1839.2122011B나사산 및 플랜지 포함스틸12M20x1,5-3252018,542719-225 요청 시
K1839.2162411B나사산 및 플랜지 포함스틸16M24x2-3322725,542725-275 요청 시
K1839.12031011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸3M10x1-3151210,54277-115 요청 시
K1839.12041011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸4M10x1-3151210,54277-115 요청 시
K1839.12051211B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸5M12x1,5-3151210,542711-135 요청 시
K1839.12061211B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸6M12x1,5-3151210,542711-135 요청 시
K1839.12081611B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸8M16x1,5-3201513,542715,5-175 요청 시
K1839.12101611B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸10M16x1,5-3201513,542715,5-175 요청 시
K1839.12122011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸12M20x1,5-3252018,542719-225 요청 시
K1839.12162411B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸16M24x2-3322725,542725-275 요청 시
K1839.3041211C나사산 및 시작 콘 포함스틸4M12x1,5193161210,542711445 요청 시
K1839.3051211C나사산 및 시작 콘 포함스틸5M12x1,5193161210,542711455 요청 시
K1839.3061211C나사산 및 시작 콘 포함스틸6M12x1,5193161210,542711465 요청 시
K1839.3081611C나사산 및 시작 콘 포함스틸8M16x1,5263201513,542715,5685 요청 시
K1839.3101611C나사산 및 시작 콘 포함스틸10M16x1,5263201513,542715,56105 요청 시
K1839.13041211C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸4M12x1,5193161210,542711445 요청 시
K1839.13051211C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸5M12x1,5193161210,542711455 요청 시
K1839.13061211C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸6M12x1,5193161210,542711465 요청 시
K1839.13081611C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸8M16x1,5263201513,542715,5685 요청 시
K1839.13101611C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸10M16x1,5263201513,542715,56105 요청 시
K1839.4030891D매끈함스틸38-3106-4275--5 요청 시
K1839.4040891D매끈함스틸48-3106-4275--5 요청 시
K1839.4050891D매끈함스틸58-3106-4276--5 요청 시
K1839.4061091D매끈함스틸610-3117-4277--5 요청 시
K1839.4081391D매끈함스틸813,5-3149,5-4279,5--5 요청 시
K1839.4101791D매끈함스틸1017-31611,5-42711,5--5 요청 시
K1839.14030891D매끈함스테인레스 스틸38-3106-4275--5 요청 시
K1839.14040891D매끈함스테인레스 스틸48-3106-4275--5 요청 시
K1839.14050891D매끈함스테인레스 스틸58-3106-4276--5 요청 시
K1839.14061091D매끈함스테인레스 스틸610-3117-4277--5 요청 시
K1839.14081391D매끈함스테인레스 스틸813,5-3149,5-4279,5--5 요청 시
K1839.14101791D매끈함스테인레스 스틸1017-31611,5-42711,5--5 요청 시