제품 그룹
상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함
K1839_B

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
스테인리스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.

센서 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
정보:브레이싱 부품은 K0638에 맞게 조정되었습니다.
상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <3500 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -25° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
이용:상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
안전:상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱은 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.도면 설명:
1) LED

BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
특징:
RoHS

도면

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CAD액세서리가격주문
K1839.2031011B나사산 및 플랜지 포함스틸3M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.2041011B나사산 및 플랜지 포함스틸4M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.2051211B나사산 및 플랜지 포함스틸5M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.2061211B나사산 및 플랜지 포함스틸6M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.2081611B나사산 및 플랜지 포함스틸8M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.2101611B나사산 및 플랜지 포함스틸10M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.2122011B나사산 및 플랜지 포함스틸12M20x1,53252018,542719225 요청 시
K1839.2162411B나사산 및 플랜지 포함스틸16M24x23322725,542725275 요청 시
K1839.12031011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸3M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.12041011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸4M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.12051211B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸5M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.12061211B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸6M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.12081611B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸8M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.12101611B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸10M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.12122011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸12M20x1,53252018,542719225 요청 시
K1839.12162411B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸16M24x23322725,542725275 요청 시