제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 및 잠금 너트 포함
K0347_M

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 및...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀 강도 등급 5.8

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브 열가소성, 검정회색.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0347_M 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 및 잠금 너트 포함 176 kB

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 및 잠금 너트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0347.2105M스틸경화51221472451,3512 요청 시
K0347.2206M스틸경화61425562861,8614 요청 시
K0347.2308M스틸경화81833743682,31535 요청 시
K0347.2410M스틸경화1022338040102,81534 요청 시
K0347.02105M스테인레스 스틸경화51221472451,3512 요청 시
K0347.02206M스테인레스 스틸경화61425562861,8614 요청 시
K0347.02308M스테인레스 스틸경화81833743682,31535 요청 시
K0347.02410M스테인레스 스틸경화1022338040102,81534 요청 시
K0347.12105M스테인레스 스틸비경화51221472451,3512 요청 시
K0347.12206M스테인레스 스틸비경화61425562861,8614 요청 시
K0347.12308M스테인레스 스틸비경화81833743682,31535 요청 시
K0347.12410M스테인레스 스틸비경화1022338040102,81534 요청 시