제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
K1719

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:하나씩 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠. 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착에 적합하지 않습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 4.8 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

텔레스코픽 레일은 쌍으로 주문할 수 없습니다.
양쪽 잠금 메커니즘 하나만 원하는 경우 좌측 및 우측 사양을 주문해야 합니다.
한쪽 잠금 매커니즘만 원하는 경우 K1720과의 조합이 가능합니다.
장점:열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠
내구성이 강한 적용 분야용
수동 잠금 해제
원활한 작동
액세서리:텔레스코픽 레일, 스틸, K1720.주의:최대 부하율은 텔레스코픽 레일 쌍을 기준으로 합니다.도면 설명:
1) K1719.03050 및 K1719.03051에는 조립 구멍이 없음
2) K1719.05590 및 K1719.05591에는 조립 구멍이 없음
3) 캐리지 볼트용 컷 아웃
4) 참조 치수만, 조립 구멍 아님
5) B형, 우측 사양과 동일한 치수 기입

도면 (전체 요약)

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1719.03050A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.03560A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04060A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04570A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05080A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05590A좌측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.06100A좌측측면 장착스탠다드267개별 포장 요청 시
K1719.06600A좌측측면 장착스탠다드264개별 포장 요청 시
K1719.07110A좌측측면 장착스탠다드261개별 포장 요청 시
K1719.07620A좌측측면 장착스탠다드258개별 포장 요청 시
K1719.08130A좌측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.08640A좌측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.09140A좌측측면 장착스탠다드248개별 포장 요청 시
K1719.10160A좌측측면 장착스탠다드237개별 포장 요청 시
K1719.10670A좌측측면 장착스탠다드228개별 포장 요청 시
K1719.12190A좌측측면 장착스탠다드204개별 포장 요청 시
K1719.13720A좌측측면 장착스탠다드196개별 포장 요청 시
K1719.15240A좌측측면 장착스탠다드182개별 포장 요청 시
K1719.03051B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.03561B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04061B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.04571B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05081B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.05591B우측측면 장착스탠다드272개별 포장 요청 시
K1719.06101B우측측면 장착스탠다드267개별 포장 요청 시
K1719.06601B우측측면 장착스탠다드264개별 포장 요청 시
K1719.07111B우측측면 장착스탠다드261개별 포장 요청 시
K1719.07621B우측측면 장착스탠다드258개별 포장 요청 시
K1719.08131B우측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.08641B우측측면 장착스탠다드256개별 포장 요청 시
K1719.09141B우측측면 장착스탠다드248개별 포장 요청 시
K1719.10161B우측측면 장착스탠다드237개별 포장 요청 시
K1719.10671B우측측면 장착스탠다드228개별 포장 요청 시
K1719.12191B우측측면 장착스탠다드204개별 포장 요청 시
K1719.13721B우측측면 장착스탠다드196개별 포장 요청 시
K1719.15241B우측측면 장착스탠다드182개별 포장 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1719.0305012,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 요청 시
K1719.0356012,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 요청 시
K1719.0406012,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 요청 시
K1719.0457012,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 요청 시
K1719.0508012,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 요청 시
K1719.0559012,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 요청 시
K1719.0610012,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 요청 시
K1719.0660012,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 요청 시
K1719.0711012,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 요청 시
K1719.0762012,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 요청 시
K1719.0813012,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 요청 시
K1719.0864012,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 요청 시
K1719.0914012,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 요청 시
K1719.1016012,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 요청 시
K1719.1067012,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 요청 시
K1719.1219012,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 요청 시
K1719.1372012,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 요청 시
K1719.1524012,7235596,6958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 요청 시
K1719.0305112,7---203,2260,4279,4-------153,9179,3198,419,176,2304,8304,8 요청 시
K1719.0356112,7---254311,2330,2-------204,7230,1249,219,176,2355,6355,6 요청 시
K1719.0406112,7---304,8362381-------255,5280,930019,176,2406,4406,4 요청 시
K1719.0457112,7---355,6412,8431,8127------306,3331,7350,819,176,2457,2457,2 요청 시
K1719.0508112,7---406,4463,6482,6127-----296,6357,1382,5401,619,176,2508508 요청 시
K1719.0559112,7---457,2514,4533,4127190,5----347,7407,9433,3452,419,176,2558,8558,8 요청 시
K1719.0610112,7---508565,2584,2127190,5----398,5458,7484,1503,219,176,2609,6609,6 요청 시
K1719.0660112,7---558,8616635127190,5----449,3509,5534,955419,176,2660,4660,4 요청 시
K1719.0711112,7---609,6666,8685,8127190,5----500,1560,3585,7604,819,176,2711,2711,2 요청 시
K1719.0762112,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5----550,9611,1636,5655,619,176,2762762 요청 시
K1719.0813112,7235-552,5711,2768,4787,4127190,5----601,7661,9687,3706,419,176,2812,8812,8 요청 시
K1719.0864112,7235-603,2762819,1838,2127190,5-520,7--652,5712,7738,1757,119,176,2863,6863,6 요청 시
K1719.0914112,7235-654,1812,8869,9889127190,5368,3520,7--703,3763,5788,9807,919,176,2914,4914,4 요청 시
K1719.1016112,7235-755,7914,4971,5990,6127190,5368,3---804,9865,1890,5909,519,176,210161016 요청 시
K1719.1067112,7235-806,5965,21022,41041,4127190,5368,3---855,7915,9941,3960,419,176,21066,81066,8 요청 시
K1719.1219112,7235-958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,5-1008,11068,31093,71112,819,176,21219,21219,2 요청 시
K1719.1372112,7235-958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,5-1160,51220,81246,21265,219,176,21371,61371,6 요청 시
K1719.1524112,7235596,9958,91422,41479,51498,6127190,5368,3520,7825,51130,31312,91373,11398,51417,819,176,215241524 요청 시