text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지 스틸 및 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리된 레일
경화 처리된 볼.
주문 정보
쌍으로 판매
정보
완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
소프트 클로징 기능이 있어, 닫을 때 텔레스코픽 레일이 부드럽게 자동으로 끝까지 들어갑니다.
내부 레일의 측면 나사 접합은 지지 브래킷으로 대체됩니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 제공된 부하 용량은 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의
모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.