- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- K1566
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
- K1567
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg
- K1568
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 20Kg
- K2089
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
- K2090
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1569
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1571
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1572
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1573
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1574
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1575
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
- K1577
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K1710
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K1578
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1579
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1711
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1712
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1713
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1714
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1715
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K1580
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K2092
텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K1716
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
- K2093
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2095
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K1717
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
- K1718
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
- K1719
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
- K1720
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
- K1721
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
- K2018
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg
- K2073
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
- K2074
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg
- K2019
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
- K2020
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
- K2021
텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg
- K2022
내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg
- K2087
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2088
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2091
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2096
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1719_A스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg, 종류 A, 좌측 |
뒤로 |
|
|
설명재질:레일, 스틸. 볼 케이지, 스틸. 볼, 스틸.표면 마무리:레일, 아연도금. 볼 케이지, 아연 도금. 볼, 경화처리.주문 정보:하나씩 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠. 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착에 적합하지 않습니다.
고정 나사의 헤드 높이가 4.8 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
텔레스코픽 레일은 쌍으로 주문할 수 없습니다. 양쪽 잠금 메커니즘 하나만 원하는 경우 좌측 및 우측 사양을 주문해야 합니다. 한쪽 잠금 매커니즘만 원하는 경우 K1720과의 조합이 가능합니다.장점:열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 내구성이 강한 적용 분야용 수동 잠금 해제 원활한 작동액세서리:텔레스코픽 레일, 스틸, K1720.주의:최대 부하율은 텔레스코픽 레일 쌍을 기준으로 합니다.도면 설명:1) K1719.03050 및 K1719.03051에는 조립 구멍이 없음 2) K1719.05590 및 K1719.05591에는 조립 구멍이 없음 3) 캐리지 볼트용 컷 아웃 4) 참조 치수만, 조립 구멍 아님 5) B형, 우측 사양과 동일한 치수 기입 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 조립 | 제품 타입 | 지탱력 쌍 당 kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1719.03050 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 272 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.03560 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 272 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.04060 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 272 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.04570 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 272 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.05080 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 272 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.05590 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 272 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.06100 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 267 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.06600 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 264 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.07110 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 261 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.07620 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 258 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.08130 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 256 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.08640 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 256 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.09140 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 248 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.10160 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 237 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.10670 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 228 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.12190 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 204 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.13720 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 196 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | | K1719.15240 | A | 좌측 | 측면 장착 | 스탠다드 | 182 | 개별 포장 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | B | H | 스트로크 S | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1719.03050 | 12,7 | - | - | - | 203,2 | 260,4 | 279,4 | - | - | - | - | - | - | - | 153,9 | 179,3 | 198,4 | 19,1 | 76,2 | 304,8 | 304,8 |  | | 요청 시 | | K1719.03560 | 12,7 | - | - | - | 254 | 311,2 | 330,2 | - | - | - | - | - | - | - | 204,7 | 230,1 | 249,2 | 19,1 | 76,2 | 355,6 | 355,6 |  | | 요청 시 | | K1719.04060 | 12,7 | - | - | - | 304,8 | 362 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 255,5 | 280,9 | 300 | 19,1 | 76,2 | 406,4 | 406,4 |  | | 요청 시 | | K1719.04570 | 12,7 | - | - | - | 355,6 | 412,8 | 431,8 | 127 | - | - | - | - | - | - | 306,3 | 331,7 | 350,8 | 19,1 | 76,2 | 457,2 | 457,2 |  | | 요청 시 | | K1719.05080 | 12,7 | - | - | - | 406,4 | 463,6 | 482,6 | 127 | - | - | - | - | - | 296,6 | 357,1 | 382,5 | 401,6 | 19,1 | 76,2 | 508 | 508 |  | | 요청 시 | | K1719.05590 | 12,7 | - | - | - | 457,2 | 514,4 | 533,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 347,7 | 407,9 | 433,3 | 452,4 | 19,1 | 76,2 | 558,8 | 558,8 |  | | 요청 시 | | K1719.06100 | 12,7 | - | - | - | 508 | 565,2 | 584,2 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 398,5 | 458,7 | 484,1 | 503,2 | 19,1 | 76,2 | 609,6 | 609,6 |  | | 요청 시 | | K1719.06600 | 12,7 | - | - | - | 558,8 | 616 | 635 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 449,3 | 509,5 | 534,9 | 554 | 19,1 | 76,2 | 660,4 | 660,4 |  | | 요청 시 | | K1719.07110 | 12,7 | - | - | - | 609,6 | 666,8 | 685,8 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 500,1 | 560,3 | 585,7 | 604,8 | 19,1 | 76,2 | 711,2 | 711,2 |  | | 요청 시 | | K1719.07620 | 12,7 | 235 | - | 501,7 | 660,4 | 717,6 | 736,6 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 550,9 | 611,1 | 636,5 | 655,6 | 19,1 | 76,2 | 762 | 762 |  | | 요청 시 | | K1719.08130 | 12,7 | 235 | - | 552,5 | 711,2 | 768,4 | 787,4 | 127 | 190,5 | - | - | - | - | 601,7 | 661,9 | 687,3 | 706,4 | 19,1 | 76,2 | 812,8 | 812,8 |  | | 요청 시 | | K1719.08640 | 12,7 | 235 | - | 603,2 | 762 | 819,1 | 838,2 | 127 | 190,5 | - | 520,7 | - | - | 652,5 | 712,7 | 738,1 | 757,1 | 19,1 | 76,2 | 863,6 | 863,6 |  | | 요청 시 | | K1719.09140 | 12,7 | 235 | - | 654,1 | 812,8 | 869,9 | 889 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | - | - | 703,3 | 763,5 | 788,9 | 807,9 | 19,1 | 76,2 | 914,4 | 914,4 |  | | 요청 시 | | K1719.10160 | 12,7 | 235 | - | 755,7 | 914,4 | 971,5 | 990,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 804,9 | 865,1 | 890,5 | 909,5 | 19,1 | 76,2 | 1016 | 1016 |  | | 요청 시 | | K1719.10670 | 12,7 | 235 | - | 806,5 | 965,2 | 1022,4 | 1041,4 | 127 | 190,5 | 368,3 | - | - | - | 855,7 | 915,9 | 941,3 | 960,4 | 19,1 | 76,2 | 1066,8 | 1066,8 |  | | 요청 시 | | K1719.12190 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1117,6 | 1174,8 | 1193,8 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1008,1 | 1068,3 | 1093,7 | 1112,8 | 19,1 | 76,2 | 1219,2 | 1219,2 |  | | 요청 시 | | K1719.13720 | 12,7 | 235 | - | 958,9 | 1270 | 1327,2 | 1346,2 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | - | 1160,5 | 1220,8 | 1246,2 | 1265,2 | 19,1 | 76,2 | 1371,6 | 1371,6 |  | | 요청 시 | | K1719.15240 | 12,7 | 235 | 596,6 | 958,9 | 1422,4 | 1479,5 | 1498,6 | 127 | 190,5 | 368,3 | 520,7 | 825,5 | 1130,3 | 1312,9 | 1373,1 | 1398,5 | 1417,8 | 19,1 | 76,2 | 1524 | 1524 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|