{"product":{"productId":"agid.35165","price":83409.48,"name":"텔레스코픽 레일 L=150 16X20, 완전 확장 S=156,Fp=15, 스틸 광택 처리, 측면 장착, 1 개 = 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
완전 확장
스틸
아연 도금
- Low slide thickness
- 쉬운 동작
- 정확한 가이드를 통한 높은 가로 안정성
판매 단위
₩83,409 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
16
H=높이
20
L=길이
150
A
20
A3
95
A4
110
A5
15
Item
Telescopic Rail
모델 1
완전 확장
본체 재질
스틸
스트로크
S
156
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력
쌍 당 kg
15
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 설치에는 적합하지 않음.
고정 나사의 헤드 높이는 1.8mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 설치에는 적합하지 않음.
고정 나사의 헤드 높이는 1.8mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
장점
낮은 레일 높이
부드러운 주행
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
부드러운 주행
정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.