제품 그룹
스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
K2389

스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큽니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
온도 범위:-20 °C - +70 °C장점:평평한 장착에 적합함
원활한 작동
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2389 스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg 161 kB

도면

스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2389.0305측면 장착스탠다드701 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0356측면 장착스탠다드671 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0406측면 장착스탠다드651 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0457측면 장착스탠다드631 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0508측면 장착스탠다드601 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0559측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0610측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0660측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2389.0711측면 장착스탠다드401 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A9BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2389.030515,9-149,2260,327316,112,7123,8161,919,135,3327305 요청 시
K2389.035615,9-200311,1323,816,312,7123,8212,719,135,3378356 요청 시
K2389.040615,9-250,8361,9374,615,512,7123,8263,519,135,3429406 요청 시
K2389.045715,9212,7301,6412,7425,415,712,7123,8314,319,135,3480457 요청 시
K2389.050815,9238,1352,4463,5476,215,912,7123,8365,119,135,3530508 요청 시
K2389.055915,9263,5403,2514,352716,112,7123,8415,919,135,3581559 요청 시
K2389.061015,9288,9454565,1577,816,312,7123,8466,719,135,3632610 요청 시
K2389.066015,9314,3504,8615,9628,615,512,7123,8517,519,135,3683660 요청 시
K2389.071115,9339,7555,6666,7679,415,712,7123,8568,319,135,3734711 요청 시