제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
K2380

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 닫힘 위치의 맞물림.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
장점:닫힘 위치의 맞물림
낮은 레일 높이
부드러운 주행
도면 설명:
1) K2380.0300은 조립 구멍 없음
2) K2380.0400은 조립 구멍 있음
3) K2380.10-0400은 조립 구멍 없음
4) K2380.0150은 조립 구멍 없음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2380 텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg 183 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2380.0150측면 장착스탠다드121 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0200측면 장착스탠다드161 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0250측면 장착스탠다드251 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0300측면 장착스탠다드321 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0350측면 장착스탠다드351 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0400측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0450측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0500측면 장착스탠다드351 개 = 1 쌍 요청 시
K2380.0550측면 장착스탠다드301 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2380.01502678----12,726,3147,5150 요청 시
K2380.020026128----12,726,3209200 요청 시
K2380.025026128----12,726,3259250 요청 시
K2380.030026128224---12,726,3308300 요청 시
K2380.035026128224---12,726,3357350 요청 시
K2380.040026128224320--12,726,3406400 요청 시
K2380.045026128224352--12,726,3456450 요청 시
K2380.050026128224352416-12,726,3505500 요청 시
K2380.05502612822435244848912,726,3554550 요청 시