{"product":{"productId":"agid.24202","price":184909.34,"name":"텔레스코픽 레일 L=304,8 19,1X70,8, 완전 확장S=304,8, Fp=140, 스틸 광택 처리, 측면 장착, 1 개 =1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
완전 확장
스틸
아연 도금
- 닫힌 위치의 멈춤쇠
- 전면 빠른 분리
- 평평한 장착에 적합함
판매 단위
₩184,909 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
19,1
H=높이
70,8
L=길이
304,8
A
31,8
A13
179,4
A14
198,5
A3
184,2
A4
200,2
A5
241,3
Item
Telescopic Rail
모델 1
완전 확장
본체 재질
스틸
스트로크
S
304,8
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력
쌍 당 kg
140
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치의 멈춤쇠. 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
최대 1,000mm까지의 레일 간격에 적합합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
최대 1,000mm까지의 레일 간격에 적합합니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
장점
닫힌 위치의 멈춤쇠
전면 빠른 분리
평평한 장착에 적합함
전면 빠른 분리
평평한 장착에 적합함
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.