text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
레일, 아연 도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일은 옆으로 장착할 때 명시된 부하 용량을 나타냅니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장 거리 사용시 수직 장착된 한 쌍의 텔레스코픽 레일의 최대 부하용량을 표시합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 70% 더 적습니다.

1,000 mm 까지의 레일 간격에 적합합니다.
기술 데이터
공정 속도: 0.5 m/s.
온도 범위
-20 °C - +180 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.