{"product":{"productId":"agid.30579","price":544170,"name":"텔레스코픽 레일 더블 T 크기28 210X28X26, 타입:A 나사 홀포함 M05, S=232"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
Double-T form
- 2개의 가이드 레일과 2개의 러너로 구성된 전체 확장
- 최대 스트로크 966mm 까지
- 최대 3055 N의 하중
- 높은 하중 용량과 낮은 편향
- 레이스웨이와 볼이 경화됨
판매 단위
₩544,170 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
28
H=높이
26
L=길이
210
C0Y
N
432
C0Z
N
302
D
스크류
M5
H2
7,5
Item
Telescopic Rail
드릴 홀 수
3
모델 1
Double-T form
스트로크
S
232
크기
28
타입
A
형태 타입
나사 홀 포함
설명
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
전체 확장은 서로 이중 T 프로파일로 연결된 중간 부품으로 형성된 두 개의 가이드 레일 및 고정 및 이동 부품으로 결합구조에 연결된 두 개의 러너로 구성됩니다. 하중량이 큰 컴팩트한 사각형 디자인으로 인해 하중 용량이 크고 휨이 적습니다. 최대 스트로크는 텔레스코픽 레일의 닫힌 길이보다 큽니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다. 모든 고정 구멍에 접근하려면 조립할 때, 레일에서 잠금 나사를 제거한 후 다시 삽입해야 합니다. 잠금 나사를 제거하면 양방향 스트로크가 가능합니다.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 하증이 있는 시스템에 외부 정지 장치를설치하십시오.
A형:
레일을 장착하려면 강도 등급 10.9의 나사를 사용하십시오.
B형:
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 하증이 있는 시스템에 외부 정지 장치를설치하십시오.
A형:
레일을 장착하려면 강도 등급 10.9의 나사를 사용하십시오.
B형:
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.