{"product":{"productId":"agid.30579","price":544170,"name":"텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
전체 확장은 서로 이중 T 프로파일로 연결된 중간 부품으로 형성된 두 개의 가이드 레일 및 고정 및 이동 부품으로 결합구조에 연결된 두 개의 러너로 구성됩니다. 하중량이 큰 컴팩트한 사각형 디자인으로 인해 하중 용량이 크고 휨이 적습니다. 최대 스트로크는 텔레스코픽 레일의 닫힌 길이보다 큽니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다. 모든 고정 구멍에 접근하려면 조립할 때, 레일에서 잠금 나사를 제거한 후 다시 삽입해야 합니다. 잠금 나사를 제거하면 양방향 스트로크가 가능합니다.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 하증이 있는 시스템에 외부 정지 장치를설치하십시오.
A형:
레일을 장착하려면 강도 등급 10.9의 나사를 사용하십시오.
B형:
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 하증이 있는 시스템에 외부 정지 장치를설치하십시오.
A형:
레일을 장착하려면 강도 등급 10.9의 나사를 사용하십시오.
B형:
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.
작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.