text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
9,5
H=높이
35,3
L=길이
305
A
28,6
A2
136,5
A3
247,6
A4
260,3
A6
215,9
A7
254
Item
Telescopic Rail
모델 1
부분 확장
본체 재질
스틸
스트로크 S
201,5
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력 쌍 당 kg
65
포장 유형
1개 = 1쌍
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 작습니다. 열린 위치의 멈춤쇠, 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
장점
열린 위치의 멈춤쇠
전면 빠른 분리
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.