{"product":{"productId":"agid.24208","price":850116.96,"name":"텔레스코픽 레일 L=450 26,5X80, 완전 확장 S=450,Fp=285, 알루미늄 자연적 마무리, 측면 장착, 1 개 = 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
완전 확장
알루미늄
자연적 마무리
- 내구성이 강한 적용 분야용
- 쉬운 동작
- 정확한 가이드를 통한 높은 가로 안정성
판매 단위
₩850,117 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
26,5
H=높이
80
L=길이
450
A
7,5
A1
217,5
A2
435
A3
150
A4
200
A5
300
Item
Telescopic Rail
모델 1
완전 확장
본체 재질
알루미늄
스트로크
S
450
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력
쌍 당 kg
285
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
알루미늄 레일
스테인리스 볼 케이지 1.4301.
스테인리스 볼 1.4021.
표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 600 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착에 적합하지 않습니다.
2,000 주기 후 고압 그리스를 사용한 추가 윤활이 권장됩니다.
종단 스토퍼는 10 주기의 정격 하중에서 0.8m/s의 충격 속도로 테스트되었습니다. 추가로 외부 종단 스토퍼가 권장됩니다.
수평 장착에 적합하지 않습니다.
2,000 주기 후 고압 그리스를 사용한 추가 윤활이 권장됩니다.
종단 스토퍼는 10 주기의 정격 하중에서 0.8m/s의 충격 속도로 테스트되었습니다. 추가로 외부 종단 스토퍼가 권장됩니다.
온도 범위
-20 °C ~ +110 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.