{"product":{"productId":"agid.24208","price":709111.48,"name":"텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 레일
스테인리스 볼 케이지 1.4301.
스테인리스 볼 1.4021.
표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 레일
스테인리스 볼 케이지 1.4301.
스테인리스 볼 1.4021.
표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 600 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착에 적합하지 않습니다.
2,000 주기 후 고압 그리스를 사용한 추가 윤활이 권장됩니다.
종단 스토퍼는 10 주기의 정격 하중에서 0.8m/s의 충격 속도로 테스트되었습니다. 추가로 외부 종단 스토퍼가 권장됩니다.
수평 장착에 적합하지 않습니다.
2,000 주기 후 고압 그리스를 사용한 추가 윤활이 권장됩니다.
종단 스토퍼는 10 주기의 정격 하중에서 0.8m/s의 충격 속도로 테스트되었습니다. 추가로 외부 종단 스토퍼가 권장됩니다.
온도 범위
-20 °C ~ +110 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.