{"product":{"productId":"agid.30798","price":417885.16,"name":"텔레스코픽 레일 L=711, 오버 확장 S=737, , 스틸 광택처리, 측면 장착, 1 개 = 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
오버 확장
스틸
아연 도금
- 닫힌 위치의 잠금
- 열린 위치의 멈춤쇠
- 전면 빠른 분리
- 수평 장착에 적합
판매 단위
₩417,885 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
12,7
H=높이
50,8
L=길이
711
A
16
A1
304,8
A10
631,9
A2
568,4
A3
615,9
A4
641,3
A5
666,7
A6
270
A7
533,4
A8
606,5
A9
619,2
Item
Telescopic Rail
모델 1
오버 확장
본체 재질
스틸
스트로크
S
737
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 확장 길이는 조립 길이보다 큽니다. 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태로 사용할때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태로 사용할때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
도면 설명
1) K2091.0305에는 조립 구멍 없음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.