- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- K1566
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
- K1567
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg
- K1568
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 20Kg
- K2089
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
- K2090
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1569
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1571
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1572
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1573
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1574
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1575
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
- K1577
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K1710
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K1578
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1579
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1711
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1712
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1713
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1714
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1715
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K1580
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K2092
텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K1716
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
- K2093
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2095
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K1717
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
- K1718
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
- K1719
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
- K1720
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
- K1721
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
- K2018
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg
- K2073
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트, 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
- K2074
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트, 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg
- K2019
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
- K2020
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
- K2021
텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg
- K2022
내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg
- K2087
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2088
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2091
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2096
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
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
K1713텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg |
뒤로 |
|
|
설명재질:레일, 스틸. 볼 케이지, 스틸. 볼, 스틸.표면 마무리:레일, 아연도금. 볼 케이지, 아연 도금. 볼, 경화처리.주문 정보:한 쌍으로 판매. 고정 소재 포함.정보:오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큽니다. 열린 위치의 멈춤쇠. 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.온도 범위:-20 °C ~ +110 °C장점:열린 위치의 멈춤쇠 전면 빠른 분리특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 조립 | 제품 타입 | 지탱력 쌍 당 kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1713.0305 | 측면 장착 | 스탠다드 | 70 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0356 | 측면 장착 | 스탠다드 | 68 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0406 | 측면 장착 | 스탠다드 | 65 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0457 | 측면 장착 | 스탠다드 | 62 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0508 | 측면 장착 | 스탠다드 | 57 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0559 | 측면 장착 | 스탠다드 | 52 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0610 | 측면 장착 | 스탠다드 | 46 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0660 | 측면 장착 | 스탠다드 | 41 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | | K1713.0711 | 측면 장착 | 스탠다드 | 36 | 1 개 = 1 쌍 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | H | 스트로크 S | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1713.0305 | 15,9 | - | 260,3 | 273 | - | - | - | 19,1 | 35,3 | 327 | 305 | | | 요청 시 | | K1713.0356 | 15,9 | - | 311,1 | 323,8 | - | - | 298,4 | 19,1 | 35,3 | 378 | 356 | | | 요청 시 | | K1713.0406 | 15,9 | 250,8 | 361,9 | 374,6 | - | - | 349,2 | 19,1 | 35,3 | 429 | 406 | | | 요청 시 | | K1713.0457 | 15,9 | 301,6 | 412,7 | 425,4 | 212,7 | - | 400 | 19,1 | 35,3 | 479,5 | 457 | | | 요청 시 | | K1713.0508 | 15,9 | 352,4 | 463,5 | 476,2 | 238,1 | 365,2 | 450,8 | 19,1 | 35,3 | 530,5 | 508 | | | 요청 시 | | K1713.0559 | 15,9 | 403,2 | 514,3 | 527 | 263,5 | 415,9 | 501,6 | 19,1 | 35,3 | 581 | 559 | | | 요청 시 | | K1713.0610 | 15,9 | 454 | 565,1 | 577,8 | 288,9 | 466,7 | 552,4 | 19,1 | 35,3 | 632 | 610 | | | 요청 시 | | K1713.0660 | 15,9 | 504,8 | 615,9 | 628,6 | 314,3 | 517,7 | 603,2 | 19,1 | 35,3 | 683 | 660 | | | 요청 시 | | K1713.0711 | 15,9 | 555,6 | 666,7 | 679,4 | 339,7 | 568,3 | 654 | 19,1 | 35,3 | 733,5 | 711 | | | 요청 시 | |