{"product":{"productId":"agid.30575","price":319573.65,"name":"선형 볼 베어링 내부 슬라이더 포함 크기28 290X28X13,S1=130, S=120, 롤러 베어링 스틸 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Linear Ball Bearing
내부 슬라이더 포함
롤러 베어링 스틸
아연 도금
- 가이드레일과 러너로 구성
- 최대 스트로크 1070mm 까지
- 최대 39 590 N의 하중
- 레이스웨이와 볼이 경화됨
판매 단위
₩319,574 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
28
H=높이
13
L=길이
290
S1=슬라이드
130
B1
15
C0Y
N
7540
C0Z
N
5278
D
스크류
M5
D1
M5
H1
12,25
H2
7,5
Item
Linear Ball Bearing
L1
20
L2
25
L3
80
Mx
Nm
36,9
My
Nm
114
Mz
Nm
163
R
1
드릴 홀 수
2
모델 1
내부 슬라이더 포함
본체 재질
롤러 베어링 스틸
스트로크
S
120
크기
28
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
가이드 레일과 가이드 레일의 볼 케이지 내부에서 움직이는 러너로 구성된 리니어 볼 베어링입니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 로드된 시스템에 외부 정지 장치를 제공하십시오.
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.
작동 온도 -30도 ~ +170도.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 로드된 시스템에 외부 정지 장치를 제공하십시오.
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.
작동 온도 -30도 ~ +170도.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.