{"product":{"productId":"agid.30575","price":225110,"name":"내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
가이드 레일과 가이드 레일의 볼 케이지 내부에서 움직이는 러너로 구성된 리니어 볼 베어링입니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 로드된 시스템에 외부 정지 장치를 제공하십시오.
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.
작동 온도 -30도 ~ +170도.
내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 로드된 시스템에 외부 정지 장치를 제공하십시오.
레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.
작동 온도 -30도 ~ +170도.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.