{"product":{"productId":"agid.30825","price":72832.76,"name":"텔레스코픽 레일 L=500, 부분 확장 S=369, Fp2=18, 스틸광택 처리, 측면 장착, 1 개 = 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
부분 확장
스틸
아연 도금
- 쉬운 동작
- 전면 빠른 분리
판매 단위
₩72,833 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
9,5
H=높이
27,14
L=길이
500
A
26
A1
32
A2
192
A3
224
A4
448
Item
Telescopic Rail
모델 1
부분 확장
본체 재질
스틸
스트로크
S
369
쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
18
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 확장 길이가 조립 길이보다 작습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태에서 사용할때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.