제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg
K2381

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.

수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

A형:
텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되게 맞물리며 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 80,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.

B형:
가벼운 압력을 가하면 텔레스코픽 레일은 거의 무소음으로 스스로 나옵니다. 기재된 하중량은 레일 간격 450mm에서 측정되었으며 80,000회 주기의 최대값을 의미합니다.

C형:
열림 및 닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

D형:
닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

E형:
스스로 닫힘 기능을 통해 텔레스코픽 레일은 닫힐 때 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
온도 범위:A형:
+10°C ~ +40°C.

B형:
-20°C ~ +70°C.

C형:
-20°C ~ +70°C.

D형:
-20°C ~ +70°C.
장점:소프트 클로즈
누름 열림
자동 닫힘
열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
액세서리:조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393도면 설명:
B형:
1) 조립 구멍은 K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 및 K2381.2060035에 없음

C형:
1) 조립 구멍은 K2381.30600, K2381.30650 및 K2381.30700에 있음
2) 조립 구멍은 K2381.30250에 없음

D형:
1) 조립 구멍은 K2381.40148, K2381.40199
및 K2381.40250에 없음
2) 조립 구멍은 K2381.40600, K2381.40650
및 K2381.40700에 있음
3) 조립 구멍은 K2381.30600 및 K2381.30650에 없음

E형:
1) 조립 구멍은 K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 및 K2381.5050041에 없음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2381 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg 360 kB

도면 (전체 요약)

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형

자세한 정보

도면

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2381.10350ASoft close측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10400ASoft close측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10450ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10500ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10550ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10600ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10650ASoft close측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10700ASoft close측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2381.1035035,1128-----25912,745,7310350 요청 시
K2381.1040035,1128224--288--12,745,7406400 요청 시
K2381.1045035,1128224-----12,745,7457450 요청 시
K2381.1050035,1128224320---40912,745,7508500 요청 시
K2381.1055035,1128224352--416-12,745,7559550 요청 시
K2381.1060035,1128224352224--50912,745,7610600 요청 시
K2381.1065035,1128224352224-544-12,745,7660650 요청 시
K2381.1070035,112822435222428854460912,745,7711700 요청 시

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 장착용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, B형

자세한 정보

도면

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 장착용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입작동력
N
조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2381.2030022BPush to open22측면 장착스탠다드421 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2035022BPush to open22측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2040022BPush to open22측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2045022BPush to open22측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2050022BPush to open22측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2055022BPush to open22측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2060022BPush to open22측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2065022BPush to open22측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2070022BPush to open22측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2030035BPush to open35측면 장착스탠다드421 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2035035BPush to open35측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2040035BPush to open35측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2045035BPush to open35측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2050035BPush to open35측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2055035BPush to open35측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2060035BPush to open35측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2065035BPush to open35측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.2070035BPush to open35측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2381.203002235-------19212,745,7305300 요청 시
K2381.203502235224--128---24212,745,7356350 요청 시
K2381.204002235224288-128---29212,745,7406400 요청 시
K2381.204502235224320-128-320-34212,745,7457450 요청 시
K2381.205002235224384-128-320-39212,745,7508500 요청 시
K2381.205502235224416-128224416-44212,745,7559550 요청 시
K2381.206002235224352480128224416-49212,745,7610600 요청 시
K2381.20650223522435251212822441651254212,745,7660650 요청 시
K2381.20700223522435254412822441651259212,745,7711700 요청 시
K2381.203003535-------19212,745,7305300 요청 시
K2381.203503535224--128---24212,745,7356350 요청 시
K2381.204003535224288-128---29212,745,7406400 요청 시
K2381.204503535224320-128-320-34212,745,7457450 요청 시
K2381.205003535224384-128-320-39212,745,7508500 요청 시
K2381.205503535224416-128224416-44212,745,7559550 요청 시
K2381.206003535224352480128224416-49212,745,7610600 요청 시
K2381.20650353522435251212822441651254212,745,7660650 요청 시
K2381.20700353522435254412822441651259212,745,7711700 요청 시

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, C형

자세한 정보

도면

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
쌍 당 지탱력
(10.000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2381.30250C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드41471 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30300C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드42481 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30350C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드43491 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30400C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드44501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30450C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드45501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30500C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드45501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30550C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드45501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30600C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드45501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30650C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드44491 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.30700C열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드43481 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11BH스트로크
S
LKIPP 액세서리CAD액세서리가격주문
K2381.3025035-160---96----19212,745,7243250- 요청 시
K2381.3030035-224---96----24212,745,7305300- 요청 시
K2381.3035035128224---128----29212,745,7356350K2393.0347 요청 시
K2381.3040035128224320--128----34212,745,7406400K2393.0397 요청 시
K2381.3045035128-352--128--320-39212,745,7457450K2393.0447 요청 시
K2381.3050035128-416--128--320-44212,745,7508500K2393.0497 요청 시
K2381.3055035128-352-480128--32041649212,745,7559550- 요청 시
K2381.3060035128224352480-128224-416-54212,745,7610600- 요청 시
K2381.3065035128224352544-128224-41654459212,745,7660650- 요청 시
K2381.3070035128224352544-12822428841654464212,745,7711700- 요청 시

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, D형

자세한 정보

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, D형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2381.40148D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40199D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드461 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40250D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드471 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40300D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드481 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40350D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드491 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40400D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40450D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40500D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40550D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40600D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40650D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드491 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.40700D닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드491 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12BH스트로크
S
LKIPP 액세서리CAD액세서리가격주문
K2381.401483577,2----------9612,745,7138148- 요청 시
K2381.4019935128----60,5128----14112,745,7203199- 요청 시
K2381.4025035128----60,596----19212,745,7354250- 요청 시
K2381.4030035128224---60,596----24212,745,7305300- 요청 시
K2381.4035035128224---60,5128----29212,745,7356350K2393.0347 요청 시
K2381.4040035128224320--60,5128----34212,745,7406400K2393.0397 요청 시
K2381.4045035128224352--60,5128--320-39212,745,7457450K2393.0447 요청 시
K2381.4050035128224416--60,5128--320-44212,745,7508500- 요청 시
K2381.405503512822435244848060,5128--32041649212,745,7559550- 요청 시
K2381.4060035128224352480-60,5128224-416-54212,745,7610600- 요청 시
K2381.4065035128224352544-60,5128224-41654459212,745,7660650- 요청 시
K2381.4070035128224352544-60,512822428841654464212,745,7711700- 요청 시

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, E형

자세한 정보

도면

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, E형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입레일당
닫힘/열림력 N
쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
쌍 당 지탱력
(10.000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2381.5030027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2742481 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5035027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2743491 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5040027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2744501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5045027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2745501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5050027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2745501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5055027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2745501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5060027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2745501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5065027E셀프 진입측면 장착스탠다드14-2744491 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5030041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4142481 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5035041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4143491 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5040041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4144501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5045041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4145501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5050041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4145501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5055041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4145501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5060041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4145501 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.5065041E셀프 진입측면 장착스탠다드27-4144491 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LKIPP 액세서리CAD액세서리가격주문
K2381.503002735-------23112,745,7286300- 요청 시
K2381.503502735224--128---28112,745,7356350K2393.0347 요청 시
K2381.504002735224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 요청 시
K2381.504502735224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 요청 시
K2381.505002735224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 요청 시
K2381.505502735224416-128-416-48112,745,7559550- 요청 시
K2381.506002735224352480128224416-53112,745,7610600- 요청 시
K2381.50650273522435251212822441654458112,745,7660650- 요청 시
K2381.503004135-------23112,745,7286300- 요청 시
K2381.503504135224--128---28112,745,7356350K2393.0347 요청 시
K2381.504004135224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 요청 시
K2381.504504135224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 요청 시
K2381.505004135224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 요청 시
K2381.505504135224416-128-416-48112,745,7559550- 요청 시
K2381.506004135224352480128224416-53112,745,7610600- 요청 시
K2381.50650413522435251212822441654458112,745,7660650- 요청 시