text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
19,1
H=높이
76,2
L=길이
406,4
A
12,7
A13
255,5
A14
280,9
A15
300
A16
319
A4
304,8
A5
362
A6
381
A7
127
Item
Telescopic Rail
모델 1
완전 확장
본체 재질
스틸
스트로크 S
406,4
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력 쌍 당 kg
272
포장 유형
개별 포장
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우 하중이 70% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 4.8 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

텔레스코픽 레일은 쌍으로 주문할 수 없습니다.
한쪽 잠금 매커니즘만 원하는 경우 K1719과의 조합이 가능합니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
장점
평평한 장착에 적합함
내구성이 강한 적용 분야용
작동이 원활함
주의
최대 부하율은 텔레스코픽 레일 쌍을 기준으로 합니다.
도면 설명
1) K1720.1524에는 조립 구멍이 있음
2) 캐리지 볼트용 컷 아웃
Accessory
텔레스코픽 레일, 스틸, K1719.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.