- K1566
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
- K1567
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg
- K2368
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg
- K1568
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 20Kg
- K2089
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
- K2090
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1569
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K2379
텔레스코픽 레일, 스틸, 표면 장착용, 양쪽 부분 확장, 최대 하중량 35kg
- K1571
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1572
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1573
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1574
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1575
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
- K2380
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K1577
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K2382
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량 50kg
- K2383
스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K1710
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K2381
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg
- K2384
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg
- K1578
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1579
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K2385
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1711
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1712
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1713
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1714
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1715
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K2367
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K1580
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K2365
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2366
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg
- K2092
텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K1716
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
- K2393
텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸
- K2364
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2369
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2392
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg
- K2390
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 82kg
- K2093
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2095
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K1717
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
- K1718
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
- K1719
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
- K1720
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
- K1721
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
- K2018
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg
- K2073
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
- K2074
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg
- K2019
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
- K2020
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
- K2021
텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg
- K2022
내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg
- K2087
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2088
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2391
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 20kg
- K2091
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2386
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2387
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2388
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2389
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K2096
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
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
K2365텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg |
뒤로 |
|
|
설명재질:레일, 스틸. 볼 케이지, 스틸. 볼, 스틸.표면 마무리:레일, 아연도금. 볼 케이지, 아연 도금. 볼, 경화처리.주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되고 맞물리며 스스로 끝부분 까지 들어갑니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 조립에 적합하지 않음.온도 범위:+10 °C ~ +40 °C.장점:소프트 클로즈 부드러운 주행 정확한 가이드를 통해 높은 측면 안정성특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 조립 | 제품 타입 | 쌍 당 하중 (80,000 주기) kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2365.0400 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2365.0450 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2365.0500 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2365.0550 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2365.0600 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2365.0700 | 측면 장착 | 스탠다드 | 55 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | H | 스트로크 S | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2365.0400 | 26 | 160 | 192 | - | - | 128 | 160 | 288 | 17,5 | 54 | 400,2 | 400 |  | | 요청 시 | | K2365.0450 | 26 | 192 | 224 | - | - | 160 | 192 | 320 | 17,5 | 54 | 449,4 | 450 |  | | 요청 시 | | K2365.0500 | 26 | 160 | 192 | 256 | 288 | 192 | 224 | 384 | 17,5 | 54 | 498,6 | 500 |  | | 요청 시 | | K2365.0550 | 26 | 192 | 224 | 288 | 320 | 192 | 224 | 416 | 17,5 | 54 | 547,6 | 550 |  | | 요청 시 | | K2365.0600 | 26 | 224 | 256 | 352 | 384 | 224 | 256 | 480 | 17,5 | 54 | 597 | 600 |  | | 요청 시 | | K2365.0700 | 26 | 288 | 320 | 448 | 480 | 256 | 288 | 576 | 17,5 | 54 | 695,4 | 700 |  | | 요청 시 | |