{"product":{"productId":"agid.35154","price":66366.3,"name":"텔레스코픽 레일 L=300 9,5X35,3, PARTIALEXTENSION BOTH SID S=208,8, Fp=50, 스틸광택 처리, 측면 장착, 1 개 = 1 쌍"},"currency":"KRW"}
Telescopic Rail
양쪽으로 부분 확장
스틸
아연 도금
- 양방향으로 확장
- Latches in open position on both sides.
- 쉬운 동작
판매 단위
₩66,366 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
9,5
H=높이
35,3
L=길이
300
A
26
A1
128
A2
160
A3
224
A4
256
Item
Telescopic Rail
모델 1
양쪽으로 부분 확장
본체 재질
스틸
스트로크
S
208,8
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
지탱력
쌍 당 kg
50
포장 유형
1개 = 1쌍
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
양쪽 부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 양쪽이 열린 위치에서 맞물림. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 50,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.
고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.
고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
장점
양방향으로 확장
양쪽 열린 위치에서 맞물림
부드러운 주행
양쪽 열린 위치에서 맞물림
부드러운 주행
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.