제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
K1710

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:아연 도금 레일.
볼 케이지, 스틸.
경화 처리된 볼.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 작습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위:-20 °C ~ +110 °C장점:평평한 장착에 적합함
원활한 작동
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1710 텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg 151 kB
 Technical information for telescopic slides 348 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1710.0305측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0356측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0406측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0457측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0508측면 장착스탠다드401 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0559측면 장착스탠다드401 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0610측면 장착스탠다드351 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0660측면 장착스탠다드301 개 = 1 쌍 요청 시
K1710.0711측면 장착스탠다드301 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1710.030515,9-149,2260,3273-152,42549,535,3227305 요청 시
K1710.035615,9-200311,1323,8-203,2304,89,535,3277356 요청 시
K1710.040615,9-250,8361,9374,6-254355,69,535,3302406 요청 시
K1710.045715,9212,7301,6412,7425,4203,2304,8406,49,535,3328457 요청 시
K1710.050815,9238,1352,4463,5476,2228,6355,6457,29,535,3379508 요청 시
K1710.055915,9263,5403,2514,3527254406,45089,535,3405559 요청 시
K1710.061015,9288,9454565,1577,8279,4457,2558,89,535,3429610 요청 시
K1710.066015,9314,3504,8615,9628,6304,8508609,69,535,3481660 요청 시
K1710.071115,9339,7555,6666,8679,4330,2558,8660,49,535,3506711 요청 시