제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
K2385

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큽니다. 닫힘 위치의 맞물림. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 50,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.
조립:바조넷 조립.장점:바조넷 조립
닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2385 텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg 153 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2385.0300측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0350측면 장착스탠다드571 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0400측면 장착스탠다드581 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0450측면 장착스탠다드591 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0500측면 장착스탠다드601 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0550측면 장착스탠다드601 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0600측면 장착스탠다드591 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0650측면 장착스탠다드571 개 = 1 쌍 요청 시
K2385.0700측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2385.03005020020012,750,8325300 요청 시
K2385.03505025025012,750,8374350 요청 시
K2385.04005030030012,750,8424400 요청 시
K2385.04505035035012,750,8473450 요청 시
K2385.05005040040012,750,8522500 요청 시
K2385.05505045045012,750,8571550 요청 시
K2385.06005050050012,750,8620600 요청 시
K2385.06505055055012,750,8670650 요청 시
K2385.07005060060012,750,8731700 요청 시