- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- K1566
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
- K1567
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg
- K2368
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg
- K1568
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 20Kg
- K2089
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
- K2090
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1569
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K2379
텔레스코픽 레일, 스틸, 표면 장착용, 양쪽 부분 확장, 최대 하중량 35kg
- K1571
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1572
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1573
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1574
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1575
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
- K2380
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K1577
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K2382
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량 50kg
- K2383
스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K1710
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K2381
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg
- K2384
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg
- K1578
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1579
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K2385
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1711
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1712
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1713
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1714
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1715
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K2367
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K1580
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K2365
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2366
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg
- K2092
텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K1716
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
- K2393
텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸
- K2364
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2369
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2392
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg
- K2390
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 82kg
- K2093
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2095
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K1717
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
- K1718
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
- K1719
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
- K1720
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
- K1721
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
- K2018
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg
- K2073
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
- K2074
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg
- K2019
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
- K2020
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
- K2021
텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg
- K2022
내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg
- K2087
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2088
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2391
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 20kg
- K2091
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2386
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2387
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2388
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2389
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K2096
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2021텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg |
뒤로 |
|
|
설명재질:레일 및 러너, 볼 베어링 스틸. 볼, 볼 베어링 스틸.표면 마무리:레일과 러너 아연 도금 처리. 궤도 유도 경화처리. 볼 경화처리.주문 정보:하나씩 판매정보:고정 및 이동 가능한 요소인 두 개의 가이드 레일과 S자형 중간 요소로 구성된 전체 확장입니다. 슬림한 디자인으로 높은 면적 관성 모멘트와 높은 강성을 갖고 있습니다. 이로 인해 확장 시 편향이 적고, 높은 부하 용량이 발생합니다. 최대 스트로크는 텔레스코픽 레일의 닫힌 길이보다 큽니다. 레일을 조립하려면 강도 등급 10.9의 DIN EN ISO 10642에 따른 접시 머리 나사를 사용하십시오. 최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.
작동 온도 -30도 ~ +110도요청 시:기타 길이 (80 mm 그리드 치수). 크기 28 ~ 최대 1490 mm. 크기 35 ~ 최대 1730 mm. 크기 43 ~ 최대 1970 mm.도면 설명:1) 접시머리 나사 DIN EN ISO 10642용 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | A | A1 | B | D1 | H | L | 스트로크 S | C0Y N | 드릴 홀 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2021.280290 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 290 | 296 | 570 | 4 (3 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.280370 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 370 | 380 | 769 | 5 (4 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.280450 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 450 | 464 | 969 | 6 (4 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.280530 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 530 | 548 | 1170 | 7 (6 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.280610 | 28 | 24,5 | 36 | 85 | M5 | 17 | 610 | 630 | 1376 | 8 (6 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.350450 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 450 | 494 | 1250 | 6 (5 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.350530 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 530 | 558 | 1685 | 7 (6 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.350690 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 690 | 734 | 2132 | 9 (7 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.350850 | 35 | 30,5 | 43 | 104 | M6 | 22,5 | 850 | 886 | 2801 | 11 (9 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.430530 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 530 | 556 | 2061 | 7 (6 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.430610 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 610 | 626 | 2603 | 8 (6 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.430690 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 690 | 726 | 2775 | 9 (7 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.430770 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 770 | 796 | 3319 | 10 (7 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.430850 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 850 | 866 | 3873 | 11 (9 접근 가능) |  | | 요청 시 | | K2021.431010 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 1010 | 1036 | 4590 | 13 (10 zugänglich) |  | | 요청 시 | | K2021.431490 | 43 | 34 | 52 | 120 | M8 | 28 | 1490 | 1516 | 3713 | 19 (15 zugänglich) |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|