{"product":{"productId":"agid.30587","price":937150,"name":"텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
표면 마무리
레일과 러너 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
표면 마무리
레일과 러너 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
고정 및 이동 가능한 요소인 두 개의 가이드 레일과 S자형 중간 요소로 구성된 전체 확장입니다. 슬림한 디자인으로 높은 면적 관성 모멘트와 높은 강성을 갖고 있습니다. 이로 인해 확장 시 편향이 적고, 높은 부하 용량이 발생합니다. 최대 스트로크는 텔레스코픽 레일의 닫힌 길이보다 큽니다.
레일을 조립하려면 강도 등급 10.9의 DIN EN ISO 10642에 따른 접시 머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.
작동 온도 -30도 ~ +110도
레일을 조립하려면 강도 등급 10.9의 DIN EN ISO 10642에 따른 접시 머리 나사를 사용하십시오.
최대 이동 속도는 0.8m/s입니다.
작동 온도 -30도 ~ +110도
요청 시
기타 길이 (80 mm 그리드 치수).
크기 28 ~ 최대 1490 mm.
크기 35 ~ 최대 1730 mm.
크기 43 ~ 최대 1970 mm.
크기 28 ~ 최대 1490 mm.
크기 35 ~ 최대 1730 mm.
크기 43 ~ 최대 1970 mm.
도면 설명
1) 접시머리 나사 DIN EN ISO 10642용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.