제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
K2388

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매.
정보:중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큽니다. 닫힘 위치의 맞물림.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우 하중량이 75% 더 적습니다.
장점:닫힌 위치의 멈춤쇠
평평한 장착에 적합함
원활한 작동
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2388 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg 174 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2388.0305측면 장착스탠다드681 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0356측면 장착스탠다드671 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0406측면 장착스탠다드671 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0457측면 장착스탠다드661 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0508측면 장착스탠다드661 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0559측면 장착스탠다드641 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0610측면 장착스탠다드611 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0660측면 장착스탠다드581 개 = 1 쌍 요청 시
K2388.0711측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2388.030516-162,1209,5235260,3222,212,750,8330305 요청 시
K2388.035616-212,8260,3285,7311,127312,750,8381356 요청 시
K2388.040616-263,6311,1336,5361,9323,812,750,8432406 요청 시
K2388.045716212,8314,4361,9387,3412,7374,612,750,8483457 요청 시
K2388.050816238,2365,2412,7438,1463,5425,412,750,8533508 요청 시
K2388.055916263,6416463,5488,9514,3476,212,750,8584559 요청 시
K2388.061016289466,8514,3539,7565,152712,750,8635610 요청 시
K2388.066016314,4517,6565,1590,5615,9577,812,750,8686660 요청 시
K2388.071116339,8568,4615,9641,3666,7628,612,750,8737711 요청 시