text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
28
H=높이
26
L=길이
210
C0Y N
432
C0Z N
302
D 스크류
M5
Item
Telescopic Rail
R
1
드릴 홀 수
3
본체 재질
롤러 베어링 스틸
스트로크 S
232
크기
28

설명

재료
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보
하나씩 판매
정보
전체 확장은 고정 및 이동 부품으로 사용된 두 개의 가이드 레일과 서로 연결된 중간 부품으로 형성된 두 개의 러너로 구성됩니다. 이러한 배열은 개방형 볼 케이지를 오염으로부터 효과적으로 보호합니다. 최대 스트로크는 텔레스코픽 레일의 닫힌 길이보다 큽니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다. 모든 고정 구멍에 접근하려면 조립할 때 레일에서 잠금 나사를 제거한 후 다시 삽입해야 합니다. 잠금 나사를 제거하면 양방향 스트로크가 가능합니다.

내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 하중이 있는 시스템에 외부 정지 장치를 설치하십시오.

레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.

최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.

작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.