제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0748

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K0748_Datasheet_32530__ECO_--ko 196 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0748.01004060A스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.01004061A스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.01004080A스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.01004081A스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.01105080A스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01105081A스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01105100A스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01105101A스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.01206100A스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01206101A스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01206120A스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01206121A스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.01308120A스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.01308121A스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.01308160A스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.01308161A스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.01903060A스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.01903061A스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.11004060A스테인레스 스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.11004061A스테인레스 스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.11004080A스테인레스 스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.11004081A스테인레스 스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.11105080A스테인레스 스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11105081A스테인레스 스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11105100A스테인레스 스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11105101A스테인레스 스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.11206100A스테인레스 스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11206101A스테인레스 스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11206120A스테인레스 스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11206121A스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.11308120A스테인레스 스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.11308121A스테인레스 스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.11308160A스테인레스 스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.11308161A스테인레스 스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.11903060A스테인레스 스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.11903061A스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.02004060B스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.02004061B스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.02004080B스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.02004081B스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.02105080B스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.02105081B스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.02105100B스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.02105101B스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.02206100B스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.02206101B스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.02206120B스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.02206121B스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.02308120B스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.02308121B스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.02308160B스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.02308161B스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.02903060B스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.02903061B스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.12004060B스테인레스 스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.12004061B스테인레스 스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.12004080B스테인레스 스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.12004081B스테인레스 스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.12105080B스테인레스 스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.12105081B스테인레스 스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.12105100B스테인레스 스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.12105101B스테인레스 스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.12206100B스테인레스 스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.12206101B스테인레스 스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.12206120B스테인레스 스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.12206121B스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.12308120B스테인레스 스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.12308121B스테인레스 스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.12308160B스테인레스 스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.12308161B스테인레스 스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.12903060B스테인레스 스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.12903061B스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.03004060C스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.03004061C스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.03004080C스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.03004081C스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.03105080C스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03105081C스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03105100C스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03105101C스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.03206100C스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03206101C스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03206120C스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03206121C스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.03308120C스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.03308121C스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.03308160C스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.03308161C스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.03903060C스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.03903061C스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.13004060C스테인레스 스틸4M61829,566410-13,592 요청 시
K0748.13004061C스테인레스 스틸4M6x0,751829,566410-13,592 요청 시
K0748.13004080C스테인레스 스틸4M81829,566410-13,592 요청 시
K0748.13004081C스테인레스 스틸4M8x11829,566410-13,592 요청 시
K0748.13105080C스테인레스 스틸5M82134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13105081C스테인레스 스틸5M8x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13105100C스테인레스 스틸5M102134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13105101C스테인레스 스틸5M10x12134,587513-1,36127 요청 시
K0748.13206100C스테인레스 스틸6M102541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13206101C스테인레스 스틸6M10x12541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13206120C스테인레스 스틸6M122541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13206121C스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614-1,861215 요청 시
K0748.13308120C스테인레스 스틸8M1233541210819-2,361320 요청 시
K0748.13308121C스테인레스 스틸8M12x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.13308160C스테인레스 스틸8M1633541210819-2,361320 요청 시
K0748.13308161C스테인레스 스틸8M16x1,533541210819-2,361320 요청 시
K0748.13903060C스테인레스 스틸3M61425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.13903061C스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58-0,83,582 요청 시
K0748.04004060D스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.04004061D스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.04004080D스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.04004081D스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.04105080D스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.04105081D스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.04105100D스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.04105101D스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.04206100D스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.04206101D스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.04206120D스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.04206121D스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.04308120D스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.04308121D스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.04308160D스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.04308161D스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.04903060D스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.04903061D스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.14004060D스테인레스 스틸4M61829,5664101013,592 요청 시
K0748.14004061D스테인레스 스틸4M6x0,751829,5664101013,592 요청 시
K0748.14004080D스테인레스 스틸4M81829,5664101313,592 요청 시
K0748.14004081D스테인레스 스틸4M8x11829,5664101313,592 요청 시
K0748.14105080D스테인레스 스틸5M82134,587513131,36127 요청 시
K0748.14105081D스테인레스 스틸5M8x12134,587513131,36127 요청 시
K0748.14105100D스테인레스 스틸5M102134,587513171,36127 요청 시
K0748.14105101D스테인레스 스틸5M10x12134,587513171,36127 요청 시
K0748.14206100D스테인레스 스틸6M102541,7108614171,861215 요청 시
K0748.14206101D스테인레스 스틸6M10x12541,7108614171,861215 요청 시
K0748.14206120D스테인레스 스틸6M122541,7108614191,861215 요청 시
K0748.14206121D스테인레스 스틸6M12x1,52541,7108614191,861215 요청 시
K0748.14308120D스테인레스 스틸8M1233541210819192,361320 요청 시
K0748.14308121D스테인레스 스틸8M12x1,533541210819192,361320 요청 시
K0748.14308160D스테인레스 스틸8M1633541210819242,361320 요청 시
K0748.14308161D스테인레스 스틸8M16x1,533541210819242,361320 요청 시
K0748.14903060D스테인레스 스틸3M61425,5653,58100,83,582 요청 시
K0748.14903061D스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,58100,83,582 요청 시