제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0748_C

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K0748_C_Datasheet_32537__ECO_--ko 160 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0748.03004060C스틸4M61829,56641013,592 요청 시
K0748.03004061C스틸4M6x0,751829,56641013,592 요청 시
K0748.03004080C스틸4M81829,56641013,592 요청 시
K0748.03004081C스틸4M8x11829,56641013,592 요청 시
K0748.03105080C스틸5M82134,5875131,36127 요청 시
K0748.03105081C스틸5M8x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.03105100C스틸5M102134,5875131,36127 요청 시
K0748.03105101C스틸5M10x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.03206100C스틸6M102541,71086141,861215 요청 시
K0748.03206101C스틸6M10x12541,71086141,861215 요청 시
K0748.03206120C스틸6M122541,71086141,861215 요청 시
K0748.03206121C스틸6M12x1,52541,71086141,861215 요청 시
K0748.03308120C스틸8M12335412108192,361320 요청 시
K0748.03308121C스틸8M12x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.03308160C스틸8M16335412108192,361320 요청 시
K0748.03308161C스틸8M16x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.03903060C스틸3M61425,5653,580,83,582 요청 시
K0748.03903061C스틸3M6x0,751425,5653,580,83,582 요청 시
K0748.13004060C스테인레스 스틸4M61829,56641013,592 요청 시
K0748.13004061C스테인레스 스틸4M6x0,751829,56641013,592 요청 시
K0748.13004080C스테인레스 스틸4M81829,56641013,592 요청 시
K0748.13004081C스테인레스 스틸4M8x11829,56641013,592 요청 시
K0748.13105080C스테인레스 스틸5M82134,5875131,36127 요청 시
K0748.13105081C스테인레스 스틸5M8x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.13105100C스테인레스 스틸5M102134,5875131,36127 요청 시
K0748.13105101C스테인레스 스틸5M10x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.13206100C스테인레스 스틸6M102541,71086141,861215 요청 시
K0748.13206101C스테인레스 스틸6M10x12541,71086141,861215 요청 시
K0748.13206120C스테인레스 스틸6M122541,71086141,861215 요청 시
K0748.13206121C스테인레스 스틸6M12x1,52541,71086141,861215 요청 시
K0748.13308120C스테인레스 스틸8M12335412108192,361320 요청 시
K0748.13308121C스테인레스 스틸8M12x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.13308160C스테인레스 스틸8M16335412108192,361320 요청 시
K0748.13308161C스테인레스 스틸8M16x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.13903060C스테인레스 스틸3M61425,5653,580,83,582 요청 시
K0748.13903061C스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,580,83,582 요청 시