제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음
K0748_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0748_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음 158 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0748.01004060A스틸4M61829,56641013,592 요청 시
K0748.01004061A스틸4M6x0,751829,56641013,592 요청 시
K0748.01004080A스틸4M81829,56641013,592 요청 시
K0748.01004081A스틸4M8x11829,56641013,592 요청 시
K0748.01105080A스틸5M82134,5875131,36127 요청 시
K0748.01105081A스틸5M8x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.01105100A스틸5M102134,5875131,36127 요청 시
K0748.01105101A스틸5M10x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.01206100A스틸6M102541,71086141,861215 요청 시
K0748.01206101A스틸6M10x12541,71086141,861215 요청 시
K0748.01206120A스틸6M122541,71086141,861215 요청 시
K0748.01206121A스틸6M12x1,52541,71086141,861215 요청 시
K0748.01308120A스틸8M12335412108192,361320 요청 시
K0748.01308121A스틸8M12x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.01308160A스틸8M16335412108192,361320 요청 시
K0748.01308161A스틸8M16x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.01903060A스틸3M61425,5653,580,83,582 요청 시
K0748.01903061A스틸3M6x0,751425,5653,580,83,582 요청 시
K0748.11004060A스테인레스 스틸4M61829,56641013,592 요청 시
K0748.11004061A스테인레스 스틸4M6x0,751829,56641013,592 요청 시
K0748.11004080A스테인레스 스틸4M81829,56641013,592 요청 시
K0748.11004081A스테인레스 스틸4M8x11829,56641013,592 요청 시
K0748.11105080A스테인레스 스틸5M82134,5875131,36127 요청 시
K0748.11105081A스테인레스 스틸5M8x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.11105100A스테인레스 스틸5M102134,5875131,36127 요청 시
K0748.11105101A스테인레스 스틸5M10x12134,5875131,36127 요청 시
K0748.11206100A스테인레스 스틸6M102541,71086141,861215 요청 시
K0748.11206101A스테인레스 스틸6M10x12541,71086141,861215 요청 시
K0748.11206120A스테인레스 스틸6M122541,71086141,861215 요청 시
K0748.11206121A스테인레스 스틸6M12x1,52541,71086141,861215 요청 시
K0748.11308120A스테인레스 스틸8M12335412108192,361320 요청 시
K0748.11308121A스테인레스 스틸8M12x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.11308160A스테인레스 스틸8M16335412108192,361320 요청 시
K0748.11308161A스테인레스 스틸8M16x1,5335412108192,361320 요청 시
K0748.11903060A스테인레스 스틸3M61425,5653,580,83,582 요청 시
K0748.11903061A스테인레스 스틸3M6x0,751425,5653,580,83,582 요청 시