제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함, 카운터 너트 미포함
K1300_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함,...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

버섯형 그립, 열가소성 수지.
나사 잠금장치, 폴리아미드.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

스레드 잠금장치, 청색.
조립:나사를 풀 때는 육각키를 사용합니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
1) 표시링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1300_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함, 카운터 너트 미포함 369 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1300.12061A스틸6M12x1,52549,720817414814 요청 시
K1300.12060A스틸6M122549,720817414814 요청 시
K1300.13081A스틸8M16x1,533662610236192035 요청 시
K1300.13080A스틸8M1633662610236192035 요청 시
K1300.012061A스테인레스 스틸6M12x1,52549,720817414814 요청 시
K1300.012060A스테인레스 스틸6M122549,720817414814 요청 시
K1300.013081A스테인레스 스틸8M16x1,533662610236192035 요청 시
K1300.013080A스테인레스 스틸8M1633662610236192035 요청 시