제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
K1096_AP

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변경하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 CP를 이용해야 합니다.
나사 잠금을 통해 설치 깊이가 정확하게 기존 구성 부품과 일치하므로 스토퍼가 필요 없습니다
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

버섯형 그립, 열가소성 수지.
나사 잠금장치, 폴리아미드.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

스레드 잠금장치, 청색.
정보:나사 잠금 장치는 선택적으로(스팟) 적용되는 클램핑 폴리아미드 코팅입니다.요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1096_AP 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함 226 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1096.91903스틸AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K1096.91004스틸AP4M8x11838,5156134101612 요청 시
K1096.91105스틸AP5M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K1096.91206스틸AP6M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K1096.91308스틸AP8M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K1096.91410스틸AP10M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K1096.91412스틸AP12M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K1096.91516스틸AP16M24x2409632182816273,22046 요청 시
K1096.091903스테인레스 스틸AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K1096.091004스테인레스 스틸AP4M8x11838,5156134101612 요청 시
K1096.091105스테인레스 스틸AP5M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K1096.091206스테인레스 스틸AP6M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K1096.091308스테인레스 스틸AP8M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K1096.091410스테인레스 스틸AP10M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K1096.091412스테인레스 스틸AP12M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K1096.091516스테인레스 스틸AP16M24x2409632182816273,22046 요청 시