제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
K1096

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변경하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 CP를 이용해야 합니다.
나사 잠금을 통해 설치 깊이가 정확하게 기존 구성 부품과 일치하므로 스토퍼가 필요 없습니다
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

버섯형 그립, 열가소성 수지.
나사 잠금장치, 폴리아미드.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

스레드 잠금장치, 청색.
정보:나사 잠금 장치는 선택적으로(스팟) 적용되는 클램핑 폴리아미드 코팅입니다.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 AP: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 CP: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1096 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함 236 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1096.91903스틸AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K1096.91004스틸AP4M8x11838,5156134101612 요청 시
K1096.91105스틸AP5M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K1096.91206스틸AP6M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K1096.91308스틸AP8M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K1096.91410스틸AP10M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K1096.91412스틸AP12M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K1096.91516스틸AP16M24x2409632182816273,22046 요청 시
K1096.091903스테인레스 스틸AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K1096.091004스테인레스 스틸AP4M8x11838,5156134101612 요청 시
K1096.091105스테인레스 스틸AP5M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K1096.091206스테인레스 스틸AP6M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K1096.091308스테인레스 스틸AP8M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K1096.091410스테인레스 스틸AP10M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K1096.091412스테인레스 스틸AP12M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K1096.091516스테인레스 스틸AP16M24x2409632182816273,22046 요청 시
K1096.93903스틸CP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K1096.93004스틸CP4M8x11838,5156134101612 요청 시
K1096.93105스틸CP5M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K1096.93206스틸CP6M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K1096.93308스틸CP8M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K1096.93410스틸CP10M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K1096.93412스틸CP12M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K1096.93516스틸CP16M24x2409632182816273,22046 요청 시
K1096.093903스테인레스 스틸CP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K1096.093004스테인레스 스틸CP4M8x11838,5156134101612 요청 시
K1096.093105스테인레스 스틸CP5M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K1096.093206스테인레스 스틸CP6M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K1096.093308스테인레스 스틸CP8M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K1096.093410스테인레스 스틸CP10M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K1096.093412스테인레스 스틸CP12M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K1096.093516스테인레스 스틸CP16M24x2409632182816273,22046 요청 시