제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트 미포함
K0339_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀, 경화 되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 진회색.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0339_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트 미포함 266 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함, 잠금 너트 미포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0339.1105A스틸경화5M10x12147177155131,3512  요청 시
K0339.1206A스틸경화6M12x1,52556208176141,8614  요청 시
K0339.1308A스틸경화8M16x1,533742610238192,31535  요청 시
K0339.1410A스틸경화10M20x1,5338028122510222,81534 요청 시
K0339.01105A스테인레스 스틸경화5M10x12147177155131,3512  요청 시
K0339.01206A스테인레스 스틸경화6M12x1,52556208176141,8614  요청 시
K0339.01308A스테인레스 스틸경화8M16x1,533742610238192,31535  요청 시
K0339.01410A스테인레스 스틸경화10M20x1,5338028122510222,81534 요청 시
K0339.11105A스테인레스 스틸비경화5M10x12147177155131,3512  요청 시
K0339.11206A스테인레스 스틸비경화6M12x1,52556208176141,8614  요청 시
K0339.11308A스테인레스 스틸비경화8M16x1,533742610238192,31535  요청 시
K0339.11410A스테인레스 스틸비경화10M20x1,5338028122510222,81534 요청 시