제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0346_M

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀 강도 등급 5.8

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브 열가소성, 검정회색.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0346_M 플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 176 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0346.2004M스틸경화4101838,52141612 요청 시
K0346.2105M스틸경화5122143,52451,3512 요청 시
K0346.2206M스틸경화6142551,72861,8614 요청 시
K0346.2308M스틸경화81833683682,31535 요청 시
K0346.2410M스틸경화1022337440102,81534 요청 시
K0346.02004M스테인레스 스틸경화4101838,52141612 요청 시
K0346.02105M스테인레스 스틸경화5122143,52451,3512 요청 시
K0346.02206M스테인레스 스틸경화6142551,72861,8614 요청 시
K0346.02308M스테인레스 스틸경화81833683682,31535 요청 시
K0346.02410M스테인레스 스틸경화1022337440102,81534 요청 시
K0346.12004M스테인레스 스틸비경화4101838,52141612 요청 시
K0346.12105M스테인레스 스틸비경화5122143,52451,3512 요청 시
K0346.12206M스테인레스 스틸비경화6142551,72861,8614 요청 시
K0346.12308M스테인레스 스틸비경화81833683682,31535 요청 시
K0346.12410M스테인레스 스틸비경화1022337440102,81534 요청 시