제품 그룹
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
K0359_A

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 그립 볼 열가소성.표면 마무리:경화, 연마형, 그립 볼 검정회색정보:부싱 인덱스 플런저 는 빠른 위치 지정으로
고정하기 위한 최상의 결합을 구성함.
잠금 볼트와 부싱의 정확한 유도를 통해
두 부품을 함께 꽂을 때 높은 반복
정확도에 도달함.

기술에 관한 조언은 조립 및 설치
설명서를 참고함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0359_A 플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저 191 kB
 정밀 잠금 볼트 조립 및 설치 방법 351 kB

도면

플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2DD1D2D3LL1L3L5L6스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
그립 볼 암나사CAD액세서리가격주문
K0359.010A스탠다드101619257525132,53161929M6 요청 시
K0359.012A스탠다드1220233287331333562235M8 요청 시
K0359.016A스탠다드16252840102,541,51334263050M10 요청 시
K0359.020A스탠다드20303340110,541,51335064663M10 요청 시
K0359.025A스탠다드25384250130511336063973M10 요청 시