제품 그룹
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립, 원추형 잠금 핀, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0736_D

프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립, 원추형 잠금 핀, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

버섯형 그립, 열가소성 수지.
나사 잠금장치, 폴리아미드.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.

스레드 잠금장치, 청색.
정보:프리미엄 잠금핀은 잠금핀과 나사 슬리브의 뛰어난
완성도를 자랑합니다. 또한 나사 슬리브에 포지셔닝
정확도를 위해 이용할 수 있는 센터링 장치가
부착되어 있습니다. 인덱스 플런저는 횡력에 의한 잠금
위치의 변경을 방지해야 하고 더 높은 포지셔닝
정확도가 요구되는 곳에 사용합니다. 먼저 볼트를
수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
횡력에 의한 높은 부하가 작용할 때는 센터링
스피곳을 사용합니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:적합한 부싱 원추형 K0736.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0736_D 프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립, 원추형 잠금 핀, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 371 kB

도면

프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립, 원추형 잠금 핀, 잠금 너트 및 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2스트로크
S
SW1SW2시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0736.54105D스틸5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 요청 시
K0736.54206D스틸6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 요청 시
K0736.54308D스틸8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 요청 시
K0736.54410D스틸10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 요청 시
K0736.504105D스테인레스 스틸5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 요청 시
K0736.504206D스테인레스 스틸6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 요청 시
K0736.504308D스테인레스 스틸8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 요청 시
K0736.504410D스테인레스 스틸10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 요청 시