제품 그룹
잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형
K2047_A

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

아일렛 핸들, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2047_A 잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형 241 kB

도면

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질구성품 색상DD1ABLL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2047.0104080A스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0115100A스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0126120A스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0138160A스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.0104081A스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0115101A스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0126121A스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0138161A스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.010408084A스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.011510084A스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.012612084A스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.013816084A스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.010408184A스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.011510184A스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.012612184A스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.013816184A스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1104080A스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1115100A스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1126120A스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1138160A스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1104081A스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1115101A스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1126121A스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1138161A스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.110408084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.111510084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.112612084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.113816084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.110408184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.111510184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.112612184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.113816184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시