제품 그룹
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 홈 있음,
K2194_C

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 홈 있음,

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.
재질:

스테인리스 스틸 버젼 A1:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀, 무경화 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버젼 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401.

표면 마무리:스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브 무광택 처리.

버섯형 그립,무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마, 화학적 니켈 도금 또는 무광택 처리.
정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:포지셔닝 부싱 K1290.
스페이서 링 K0665.
얇은 벽 부품용 는 스테인리스 스틸 고정 세트 K2146.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2194_C 인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 홈 있음, 313 kB

도면

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 홈 있음,

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키버섯모양 그립

잠금 핀DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2194.117903C스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화3M6x0,751425,5653,580,8310 요청 시
K2194.117004C스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화4M8x11829,5664101412 요청 시
K2194.117105C스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화5M10x12134,5875131,3512 요청 시
K2194.117206C스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화6M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K2194.117308C스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화8M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K2194.117410C스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화10M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K2194.007903C스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화3M6x0,751425,5653,580,8310 요청 시
K2194.007004C스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화4M8x11829,5664101412 요청 시
K2194.007105C스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화5M10x12134,5875131,3512 요청 시
K2194.007206C스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화6M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K2194.007308C스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화8M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K2194.007410C스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화10M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K2194.067903C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트3M6x0,751425,5653,580,8310 요청 시
K2194.067004C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트4M8x11829,5664101412 요청 시
K2194.067105C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트5M10x12134,5875131,3512 요청 시
K2194.067206C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트6M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K2194.067308C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트8M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K2194.067410C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트10M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K2194.177903C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리3M6x0,751425,5653,580,8310 요청 시
K2194.177004C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리4M8x11829,5664101412 요청 시
K2194.177105C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리5M10x12134,5875131,3512 요청 시
K2194.177206C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리6M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K2194.177308C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리8M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K2194.177410C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리10M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K2194.0679031C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트3M6x0,751425,5653,580,8310 요청 시
K2194.0670041C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트4M8x11829,5664101412 요청 시
K2194.0671051C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트5M10x12134,5875131,3512 요청 시
K2194.0672061C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트6M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K2194.0673081C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트8M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K2194.0674101C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트10M20x1,53361151210222,81532 요청 시
K2194.1779031C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리3M6x0,751425,5653,580,8310 요청 시
K2194.1770041C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리4M8x11829,5664101412 요청 시
K2194.1771051C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리5M10x12134,5875131,3512 요청 시
K2194.1772061C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리6M12x1,52541,71086141,8614 요청 시
K2194.1773081C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리8M16x1,5335412108192,31428 요청 시
K2194.1774101C스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리10M20x1,53361151210222,81532 요청 시