제품 그룹
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 너트 있음
K2194_B

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.
재질:

스테인리스 스틸 버젼 A1:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀, 무경화 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버젼 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401.

표면 마무리:스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브 무광택 처리.

버섯형 그립,무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마, 화학적 니켈 도금 또는 무광택 처리.
정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:포지셔닝 부싱 K1290.
스페이서 링 K0665.
얇은 벽 부품용 는 스테인리스 스틸 고정 세트 K2146.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2194_B 인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 너트 있음 312 kB

도면

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키버섯모양 그립

잠금 핀DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2194.116903B스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.116004B스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.116105B스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.116206B스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.116308B스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.116410B스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.006903B스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.006004B스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.006105B스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.006206B스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.006308B스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.006410B스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.066903B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.066004B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.066105B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.066206B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.066308B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.066410B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.176903B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.176004B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.176105B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.176206B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.176308B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.176410B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.0669031B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.0660041B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.0661051B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.0662061B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.0663081B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.0664101B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.1769031B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.1760041B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.1761051B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.1762061B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.1763081B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.1764101B스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시