제품 그룹
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 B, 단동 작용, 공압식 수축
K2202_B

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 B, 단동 작용, 공압식 수축

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

공압식 인덱스 플런저는 압축공기로 작동됩니다. 이렇게 하면 잠금 핀이 자동으로 들어가거나 나올 수 있습니다.
또한 잠금 위치가 손으로 닿을 수 없는 곳에 있을 수 있습니다.

상태 센서가 있는 버전의 경우 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
이때 사용되는 자기장 센서는 센서 홀더의 슬롯 프로파일에 고정됩니다. 상태 센서와 센서 홀더는 원하는 확인 위치에 따라 축 방향으로 이동 및 고정할 수 있습니다.
재질:

나사 슬리브, 스테인리스 스틸 1.4305.
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸 1.4034.
피스톤 실링과 O링, NBR.
로드 실링, TPU.
마그네트, NdFeB.
카운터 너트, 스테인리스 스틸 A2-70.

자기장 센서, 열가소성 수지 PA12.
센서 홀더, POM, 슬롯 프로파일, 알루미늄.

표면 마무리:경화 잠금 핀, 연마 및 표면 광택.액추에이션 원리:타입 A 및 B: 단동 작용, 스프링 리턴 기능
타입 C: 복동 작용
기술 데이터:공압 특성:
작동 압력: 4-6bar
여과된 건조 공기, 오일 또는 무오일
자기장 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
온도 범위: -25° C ~ +85°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
이용:자동화된 생산 설비와 장치에서 사용.온도 범위:-30 °C ~ +80 °C액세서리:자기장 센서 K2203.
T슬롯이 있는 센서 홀더 K2204.
도면 설명:
2) 연결 2 - 공압식 수축
3) 상태 센서 있음
P: 작동 압력
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2202_B 인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 B, 단동 작용, 공압식 수축 287 kB

도면

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 B, 단동 작용, 공압식 수축

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2BD

D1D2D3D4D5H스트로크
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCAD액세서리가격주문
K2202.220610B--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 요청 시
K2202.230815B--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 요청 시
K2202.241015B--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.241215B--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.2206101B상태 센서 있음356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 요청 시
K2202.2308151B상태 센서 있음358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 요청 시
K2202.2410151B상태 센서 있음3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
K2202.2412151B상태 센서 있음3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
주문 번호타입P=작동 압력
F6=수축력 - 6 bar
(N)
F1=신장된
스프링력
(N)
F2=신축된
스프링력
(N)
CAD액세서리가격주문
K2202.220610B4-6661130 요청 시
K2202.230815B4-6661130 요청 시
K2202.241015B4-6661130 요청 시
K2202.241215B4-6661130 요청 시
K2202.2206101B4-6661130 요청 시
K2202.2308151B4-6661130 요청 시
K2202.2410151B4-6661130 요청 시
K2202.2412151B4-6661130 요청 시