- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K2202_A
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 A, 단동 작용, 공압식 확장
- K2202_B
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 B, 단동 작용, 공압식 수축
- K2202_C
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 C, 복동 작용
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2202_A인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 A, 단동 작용, 공압식 확장 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.
공압식 인덱스 플런저는 압축공기로 작동됩니다. 이렇게 하면 잠금 핀이 자동으로 들어가거나 나올 수 있습니다. 또한 잠금 위치가 손으로 닿을 수 없는 곳에 있을 수 있습니다.
상태 센서가 있는 버전의 경우 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다. 이때 사용되는 자기장 센서는 센서 홀더의 슬롯 프로파일에 고정됩니다. 상태 센서와 센서 홀더는 원하는 확인 위치에 따라 축 방향으로 이동 및 고정할 수 있습니다.재질:나사 슬리브, 스테인리스 스틸 1.4305.
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸 1.4034.
피스톤 실링과 O링, NBR.
로드 실링, TPU.
마그네트, NdFeB.
카운터 너트, 스테인리스 스틸 A2-70.
자기장 센서, 열가소성 수지 PA12.
센서 홀더, POM, 슬롯 프로파일, 알루미늄. 표면 마무리:경화 잠금 핀, 연마 및 표면 광택.액추에이션 원리:타입 A 및 B: 단동 작용, 스프링 리턴 기능 타입 C: 복동 작용기술 데이터:공압 특성: 작동 압력: 4-6bar 여과된 건조 공기, 오일 또는 무오일 자기장 센서: 출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 작동 전압: 10 - 30V DC 작동 전류: 200mA 스위칭 필드 강도: 2kA/m 스위칭 주파수: 3000Hz 단락 방지: 예 극성 보호: 아니요 보호 등급: IP67 연결 유형: 2m PUR-케이블 온도 범위: -25° C ~ +85°C 승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE이용:자동화된 생산 설비와 장치에서 사용.온도 범위:-30 °C ~ +80 °C액세서리:자기장 센서 K2203. T슬롯이 있는 센서 홀더 K2204.도면 설명:1) 연결 1 - 공압식 확장 3) 상태 센서 있음 P: 작동 압력 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 버전 2 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | 스트로크 S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2202.120610 | A | - | - | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | - | - | 24 | 19 | 4 |  | | 요청 시 | | K2202.130815 | A | - | - | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | - | - | 24 | 24 | 4 |  | | 요청 시 | | K2202.141015 | A | - | - | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 요청 시 | | K2202.141215 | A | - | - | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | - | - | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | - | - | 24 | 30 | 4 |  | | 요청 시 | | K2202.1206101 | A | 상태 센서 있음 | 35 | 6 | M12x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 10 | 77 | 20 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 19 | 4 |  | | 요청 시 | | K2202.1308151 | A | 상태 센서 있음 | 35 | 8 | M16x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 26 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 24 | 4 |  | | 요청 시 | | K2202.1410151 | A | 상태 센서 있음 | 35 | 10 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 요청 시 | | K2202.1412151 | A | 상태 센서 있음 | 35 | 12 | M20x1,5 | 22 | 23 | M5 | 2,5 | 19 | 15 | 80 | 28 | 10 | 18 | 23,5 | 2000 | 24 | 30 | 4 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | P=작동 압력 바 | F6=피스톤력 6bar 경우 (N) | F1=신장된 스프링력 (N) | F2=신축된 스프링력 (N) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2202.120610 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K2202.130815 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K2202.141015 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K2202.141215 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K2202.1206101 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K2202.1308151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K2202.1410151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | | K2202.1412151 | 4-6 | 83 | 30 | 11 |  | | 요청 시 | |