제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
K0344

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저
볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로
이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를
공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브
아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로
삽입되도록 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 G: 잠금 너트 없음
타입 H: 잠금 너트 있음

1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0344 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함 299 kB

도면 (전체 요약)

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함, 카운터 너트 미포함

자세한 정보

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0344.1105G스틸경화5M10x12147241851,3512K0344.91  요청 시
K0344.1206G스틸경화6M12x1,52556282261,8614K0344.92  요청 시
K0344.1308G스틸경화8M16x1,53374363082,31535K0344.93  요청 시
K0344.1410G스틸경화10M20x1,533804030102,81534K0344.94  요청 시
K0344.01105G스테인레스 스틸경화5M10x12147241851,3512K0344.91  요청 시
K0344.01206G스테인레스 스틸경화6M12x1,52556282261,8614K0344.92  요청 시
K0344.01308G스테인레스 스틸경화8M16x1,53374363082,31535K0344.93  요청 시
K0344.01410G스테인레스 스틸경화10M20x1,533804030102,81534K0344.94  요청 시
K0344.11105G스테인레스 스틸비경화5M10x12147241851,3512K0344.91  요청 시
K0344.11206G스테인레스 스틸비경화6M12x1,52556282261,8614K0344.92  요청 시
K0344.11308G스테인레스 스틸비경화8M16x1,53374363082,31535K0344.93  요청 시
K0344.11410G스테인레스 스틸비경화10M20x1,533804030102,81534K0344.94  요청 시

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 및 카운터 너트 포함

자세한 정보

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 및 카운터 너트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
SWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0344.2105H스틸경화5M10x1214724185171,3512K0344.91  요청 시
K0344.2206H스틸경화6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  요청 시
K0344.2308H스틸경화8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  요청 시
K0344.2410H스틸경화10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  요청 시
K0344.02105H스테인레스 스틸경화5M10x1214724185171,3512K0344.91  요청 시
K0344.02206H스테인레스 스틸경화6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  요청 시
K0344.02308H스테인레스 스틸경화8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  요청 시
K0344.02410H스테인레스 스틸경화10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  요청 시
K0344.12105H스테인레스 스틸비경화5M10x1214724185171,3512K0344.91  요청 시
K0344.12206H스테인레스 스틸비경화6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  요청 시
K0344.12308H스테인레스 스틸비경화8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  요청 시
K0344.12410H스테인레스 스틸비경화10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  요청 시