제품 그룹
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0635

스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위한 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트가 나온 후에 다른 잠금 위치로 이동될 수 있습니다.
키 링은 공압 실린더를 이용하여 자동으로(프로그램 제어) 잠금 볼트의 조작이 가능하며 또는 바우덴 케이블을 사용하여 원격조작이 가능합니다.
재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

키 링 1.4310, 블랭크

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:잠금 볼트를 조이기 위한 조임 와셔가 제공될 수 있습니다. 슬롯에 수용 핀이 들어가도록 나사 슬리브위에 이를 놓으십시오.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 T: 잠금 너트 없음
타입 U: 잠금 너트 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0635 스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 200 kB

도면 (전체 요약)

스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D4LL1스트로크
S
SWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0635.3004T스틸경화4M8x11540214-1612K0344.90  요청 시
K0635.3105T스틸경화5M10x12352245-1,3512K0344.91  요청 시
K0635.3206T스틸경화6M12x1,52357286-1,8614K0344.92  요청 시
K0635.3308T스틸경화8M16x1,52872368-2,31535K0344.93  요청 시
K0635.3410T스틸경화10M20x1,528784010-2,81534K0344.94  요청 시
K0635.03004T스테인레스 스틸경화4M8x11540214-1612K0344.90  요청 시
K0635.03105T스테인레스 스틸경화5M10x12352245-1,3512K0344.91  요청 시
K0635.03206T스테인레스 스틸경화6M12x1,52357286-1,8614K0344.92  요청 시
K0635.03308T스테인레스 스틸경화8M16x1,52872368-2,31535K0344.93  요청 시
K0635.03410T스테인레스 스틸경화10M20x1,528784010-2,81534K0344.94  요청 시
K0635.13004T스테인레스 스틸비경화4M8x11540214-1612K0344.90  요청 시
K0635.13105T스테인레스 스틸비경화5M10x12352245-1,3512K0344.91  요청 시
K0635.13206T스테인레스 스틸비경화6M12x1,52357286-1,8614K0344.92  요청 시
K0635.13308T스테인레스 스틸비경화8M16x1,52872368-2,31535K0344.93  요청 시
K0635.13410T스테인레스 스틸비경화10M20x1,528784010-2,81534K0344.94  요청 시
K0635.4004U스틸경화4M8x11540214131612K0344.90  요청 시
K0635.4105U스틸경화5M10x12352245171,3512K0344.91  요청 시
K0635.4206U스틸경화6M12x1,52357286191,8614K0344.92  요청 시
K0635.4308U스틸경화8M16x1,52872368242,31535K0344.93  요청 시
K0635.4410U스틸경화10M20x1,528784010302,81534K0344.94  요청 시
K0635.04004U스테인레스 스틸경화4M8x11540214131612K0344.90  요청 시
K0635.04105U스테인레스 스틸경화5M10x12352245171,3512K0344.91  요청 시
K0635.04206U스테인레스 스틸경화6M12x1,52357286191,8614K0344.92  요청 시
K0635.04308U스테인레스 스틸경화8M16x1,52872368242,31535K0344.93  요청 시
K0635.04410U스테인레스 스틸경화10M20x1,528784010302,81534K0344.94  요청 시
K0635.14004U스테인레스 스틸비경화4M8x11540214131612K0344.90  요청 시
K0635.14105U스테인레스 스틸비경화5M10x12352245171,3512K0344.91  요청 시
K0635.14206U스테인레스 스틸비경화6M12x1,52357286191,8614K0344.92  요청 시
K0635.14308U스테인레스 스틸비경화8M16x1,52872368242,31535K0344.93  요청 시
K0635.14410U스테인레스 스틸비경화10M20x1,528784010302,81534K0344.94  요청 시