제품 그룹
볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 있음
K0159_M

볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0159_M 볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 있음 215 kB

도면

볼 노브, 광택, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상D

D1D6HTCAD액세서리가격주문
K0159.31604M검정4168159 요청 시
K0159.32005M검정520121812 요청 시
K0159.32506M검정625152315 요청 시
K0159.32508M검정825152315 요청 시
K0159.33208M검정832182915 요청 시
K0159.33210M검정1032182915 요청 시
K0159.34010M검정10402037,520 요청 시
K0159.34012M검정12402037,520 요청 시
K0159.35012M검정1250284822 요청 시