제품 그룹
중심지가 긴 별모양 그립
K1088

중심지가 긴 별모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 강화 유리 섬유.
황동 나사 부시.
표면 마무리:검정색.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1088 중심지가 긴 별모양 그립 138 kB

도면

중심지가 긴 별모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3D6HH1TT1CAD액세서리가격주문
K1088.2410685M64114,815,5128566183 요청 시
K1088.2520861M85217,519146139152,5 요청 시
K1088.2521071M10521820,5147149152,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808